LM50HV
- 行业标准级传感器增益/偏移:
- 10mV/°C,0°C 下 500mV
- LM50HV(下一代):
- LM50B/LM50C 的直接替代产品
- 宽电源电压范围:3V 至 36V
- 温度精度:
- 20°C 至 70°C 时:±2°C(最大值)
- -10°C 至 125°C 时:±2.5°C(最大值)
- -20°C 至 150°C 时:±3°C(最大值)
- 静态电流(典型值):52µA
- 非线性度:±1.2°C(最大)
- LM50:
- 工作电源电压范围:4.5V 至 10V
- LM50B 温度精度:
- 25°C 时:±2°C(最大值)
- ±3°C(最大值)(在温度范围内)
- LM50C 温度精度:
- 25°C 时:±3°C(最大值)
- ±4°C(最大值)(在温度范围内)
- 静态电流(典型值):95µA
- 非线性度:±0.8°C(最大)
- 提供标准 SOT23-3 封装
- 输出直流阻抗:2kΩ/4kΩ(典型值/最大值)
- 支持驱动大容性负载
- 专为无 LDO 应用而设计
- UL 认证组件(LM50B、LM50C)
LM50 和 LM50HV 器件是精密模拟温度传感器,可使用单个正电源测量 –40°C 至 125°C(适用于 LM50)和 –40°C 至 150°C(适用于 LM50HV)的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50 和 LM50HV 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50 和 LM50HV 的输出电压范围介于 100mV (在 -40°C 时)至 1.75V(对于 LM50 为 125°C 时)和 2V(对于 LM50HV 为 150°C 时)之间,从而简化了模数转换器 (ADC) 接口连接。
LM50HV 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50 和 LM50HV 的晶圆级修整和校准可提供长期可用性、低成本和一致的精度:LM50B(温度范围内为 ±3°C),LM50C(温度范围内为 ±4°C)和 LM50HV(-20°C 至 150°C 为 ±3°C)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM50 和 LM50HV 业界通用、 模拟摄氏温度 (10mV/°C) 传感器,采用 SOT-23 封装 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2025年 11月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点