产品详情

Number of input channels 3 Number of outputs 15 RMS jitter (fs) 54 Features 0 Delay, Integrated VCO, JESD204B, Loss of signal detection, Manual/auto switch, Programmable Delay, SPI Output frequency (max) (MHz) 3255 Output type CML, HSDS, LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of input channels 3 Number of outputs 15 RMS jitter (fs) 54 Features 0 Delay, Integrated VCO, JESD204B, Loss of signal detection, Manual/auto switch, Programmable Delay, SPI Output frequency (max) (MHz) 3255 Output type CML, HSDS, LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -55 to 125
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • VID#:V62/23612
  • 环境温度范围:-55°C 至 125°C
  • 最高时钟输出频率:3255MHz
  • 多模式:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 6GHz 外部 VCO 或分配输入
  • 超低噪声(2500MHz 时):
    • 54fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 64fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
    • –157.6dBc/Hz 本底噪声
  • 超低噪声(3200MHz 时):
    • 61fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 67fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
    • –156.5dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2
    • –230dBc/Hz PLL FOM
    • –128dBc/Hz PLL 1/f
    • 相位检测器频率高达 320MHz
    • 两个集成 VCO:2440MHz 至 2600MHz 和 2945MHz 至 3255MHz
  • 多达 14 个差分器件时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
  • 最多 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程输出
  • 1-1023 CLKOUT 分频器
  • 1-8191 SYSREF 分频器
  • SYSREF 时钟 25ps 阶跃模拟延迟
  • 器件时钟和 SYSREF 数字延迟和动态数字延迟
  • PLL1 保持模式
  • PLL1 或 PLL2 0 延迟
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • VID#:V62/23612
  • 环境温度范围:-55°C 至 125°C
  • 最高时钟输出频率:3255MHz
  • 多模式:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
  • 6GHz 外部 VCO 或分配输入
  • 超低噪声(2500MHz 时):
    • 54fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 64fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
    • –157.6dBc/Hz 本底噪声
  • 超低噪声(3200MHz 时):
    • 61fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 67fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
    • –156.5dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2
    • –230dBc/Hz PLL FOM
    • –128dBc/Hz PLL 1/f
    • 相位检测器频率高达 320MHz
    • 两个集成 VCO:2440MHz 至 2600MHz 和 2945MHz 至 3255MHz
  • 多达 14 个差分器件时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS 和 2xLVCMOS 可编程输出
  • 最多 1 个缓冲 VCXO/XO 输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程输出
  • 1-1023 CLKOUT 分频器
  • 1-8191 SYSREF 分频器
  • SYSREF 时钟 25ps 阶跃模拟延迟
  • 器件时钟和 SYSREF 数字延迟和动态数字延迟
  • PLL1 保持模式
  • PLL1 或 PLL2 0 延迟
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

LMK04368-EP 是一款适用于航天应用、支持 JEDEC JESD204B/C 的高性能时钟调节器。

PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B/C 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出(不限于 JESD204B/C 应用)。

无论有无 SYSREF 生成或重新计时,该器件都可以配置为在双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式下运行。PLL2 可以使用内部或外部 VCO 工作。

高性能与多种特性(如功耗和性能权衡调节、双 VCO、动态数字延迟和保持)相结合,可提供灵活的高性能时钟树。

LMK04368-EP 是一款适用于航天应用、支持 JEDEC JESD204B/C 的高性能时钟调节器。

PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B/C 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出(不限于 JESD204B/C 应用)。

无论有无 SYSREF 生成或重新计时,该器件都可以配置为在双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式下运行。PLL2 可以使用内部或外部 VCO 工作。

高性能与多种特性(如功耗和性能权衡调节、双 VCO、动态数字延迟和保持)相结合,可提供灵活的高性能时钟树。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK04832-SEP 正在供货 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 This product is TID and SEL rated for space projects.
LMK04832-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, ultra-low-noise, 3.2GHz, 15-output clock jitter cleaner This product is TID and SEL rated for space projects.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 3月 3日
* 辐射与可靠性报告 LMK04368-EP Reliability Report PDF | HTML 2025年 4月 4日
* 辐射与可靠性报告 LMK04368-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2023年 4月 25日
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK04368EPEVM — 适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块

LMK04368-EP 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMK04368-EP 性能和特性的平台。作为一款增强型产品,LMK04368-EP 是具有高性能、超低噪声且符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器。

每个 EVM 上的 LMK04368-EP 器件均为工程模型,仅适用于工程评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频