产品详情

Number of input channels 3 Number of outputs 7 RMS jitter (fs) 100 Features 0 Delay Output frequency (min) (MHz) 0.22 Output frequency (max) (MHz) 2600 Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.15 Supply voltage (max) (V) 3.45 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of input channels 3 Number of outputs 7 RMS jitter (fs) 100 Features 0 Delay Output frequency (min) (MHz) 0.22 Output frequency (max) (MHz) 2600 Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.15 Supply voltage (max) (V) 3.45 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NKD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 超低均方根 (RMS) 抖动性能
    • 100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
  • 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL) 架构
    • PLL1
      • 集成低噪声晶体振荡器电路
      • 输入时钟丢失时采用保持模式
        • 自动或手动触发/恢复
    • PLL2
      • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声 -227dBc/Hz
      • 相位检测器速率高达 155MHz
      • OSCin 倍频器
      • 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)
  • 3 个具有 LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
  • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
  • 精密数字延迟,固定或动态可调
  • 25ps 步长模拟延迟控制。
  • 6 个差分输出。高达 12 个单端输出。
    • 多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出
  • 高达 2600MHz 的时钟速率
  • 0 延迟模式
  • 加电时 3 个缺省时钟输出
  • 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9mm × 9mm × 0.8mm)
  • 超低均方根 (RMS) 抖动性能
    • 100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
  • 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL) 架构
    • PLL1
      • 集成低噪声晶体振荡器电路
      • 输入时钟丢失时采用保持模式
        • 自动或手动触发/恢复
    • PLL2
      • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声 -227dBc/Hz
      • 相位检测器速率高达 155MHz
      • OSCin 倍频器
      • 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)
  • 3 个具有 LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
  • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
  • 精密数字延迟,固定或动态可调
  • 25ps 步长模拟延迟控制。
  • 6 个差分输出。高达 12 个单端输出。
    • 多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出
  • 高达 2600MHz 的时钟速率
  • 0 延迟模式
  • 加电时 3 个缺省时钟输出
  • 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9mm × 9mm × 0.8mm)

LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。

LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。

该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。

LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。

LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。

LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。

该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。

LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK00101 正在供货 具有通用输入和 10 路输出的超低抖动 LVCMOS 扇出缓冲器/电平转换器 LMK04806( it has additional features and better performance)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK04906 带 6 路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 11月 13日
应用手册 LMK时钟 family LVDS输出交流耦合设计注意事项 2021年 6月 10日
应用手册 Using the LMK0480x/LMK04906 for Hitless Switching and Holdover 2013年 7月 12日
应用手册 AN-1939 Crystal Based Oscillator Design with the LMK04000 Family (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 正确理解时钟器件的抖动性能 2013年 1月 16日
设计指南 Clock Conditioner Owner's Manual 2006年 11月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK04906BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器

The LMK04906 is the industry's highest performance clock conditioner with superior clock jitter cleaning, generation, and distribution with advanced features to meet next generation system requirements. The dual loop PLLatinum™ architecture enables 111 fs rms jitter (12 kHz to 20 MHz) using a low (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

Which software do I use?

Product

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03000 具有集成 VCO 的 1185 至 1296MHz、800fs RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03001 具有集成 VCO 的 1470 至 1570MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03002 具有集成 VCO 的 1566 至 1724MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03033 具有集成 VCO 的 1843 至 2160MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟缓冲器
LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双路时钟分配
时钟抖动清除器
LMK04000 具有级联 PLL 的精密时钟调节器低噪声时钟抖动消除器 LMK04001 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04002 具有 1600MHz 至 1750MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04010 具有 1185 至 1296MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04011 具有 1430 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04031 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04033 具有 1840MHz 至 2160MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
射频 PLL 和合成器
LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2502 具有集成 VCO 的频率合成器系统 LMX2522 具有集成 VCO 的 PLLatinum 双路频率合成器系统 LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
硬件开发
评估板
LMK00301EVAL LMK00301 评估板 LMK01000EVAL 1.6 GHz 低噪声时钟缓冲器、除法器和分配器 LMK03033CEVAL 具有集成 VCO (1843 - 2160 MHz) 的精密时钟调节器 LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板
支持软件

CLOCKDESIGNTOOL Clock Design Tool Software

The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03000 具有集成 VCO 的 1185 至 1296MHz、800fs RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03001 具有集成 VCO 的 1470 至 1570MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03002 具有集成 VCO 的 1566 至 1724MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03033 具有集成 VCO 的 1843 至 2160MHz、800FS RMS 抖动、精密时钟调节器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟缓冲器
LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双路时钟分配
时钟抖动清除器
LMK04000 具有级联 PLL 的精密时钟调节器低噪声时钟抖动消除器 LMK04001 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04002 具有 1600MHz 至 1750MHz VCO 的低噪声抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04010 具有 1185 至 1296MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04011 具有 1430 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04031 具有 1430MHz 至 1570MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04033 具有 1840MHz 至 2160MHz VCO 的低噪声抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
射频 PLL 和合成器
LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器
仿真模型

LMK04906 IBIS Model (Rev. C)

SNAM101C.ZIP (106 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe® 的 20 输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双路 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双路 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双路 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双路 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SEP 具有可选输入时钟驱动器的抗辐射 1:10 LVPECL 高速时钟缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1102A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 2 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 3 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 4 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 6 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 8 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2102L 低附加抖动 LVDS 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2104L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器
时钟网络同步器
LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B-Q1 汽车级超低抖动网络同步器和时钟发生器 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
射频 PLL 和合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 LMX1906-SP 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM LMK04832 JESD204B 时钟抖动清除器/时钟发生器/分配评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块
软件
应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程
支持软件
LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具 LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
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
WQFN (NKD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频