产品详情

Output type AC-LVPECL, Custom Swing, HS-LVDS, LP-HCSL Output frequency (MHz) 100, 156.25, 312.5, 625, 2500 Stability (ppm) +/- 20, +/-25 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.0093 Frequency range 50MHz - 2.5GHz
Output type AC-LVPECL, Custom Swing, HS-LVDS, LP-HCSL Output frequency (MHz) 100, 156.25, 312.5, 625, 2500 Stability (ppm) +/- 20, +/-25 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.0093 Frequency range 50MHz - 2.5GHz
VSON (DLR) 6 3.2 mm² 2 x 1.6
  • 卓越的低抖动性能:
    • 9.3fs 典型差分 RMS 抖动(625MHz HS-LVDS,4MHz 一阶高通滤波器,12kHz 至 20MHz)
    • 19.7fs 典型差分 RMS 抖动(312.5MHz AC-LVPECL,4MHz 一阶高通滤波器,12kHz 至 20MHz)
    • 16fs 典型 RMS 抖动(2500MHz AC-LVPECL 输出,12kHz 至 20MHz)
    • 18fs 典型、35fs 最大 RMS 抖动(625MHz AC-LVPECL 输出,12kHz 至 20MHz)
    • 28fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz AC-LVPECL 输出,12kHz 至 20MHz)
  • 优异的 PSRR 性能(纹波频率 > 10kHz,50mV 电源纹波,0.1µF 去耦电容器):
    • 在 156.25MHz LP-HCSL 输出下,杂散 < -95dBc
    • 在 312.5MHz LVDS 输出下,杂散 < -80dBc
  • 输出频率:
    • 初始可提供的频率:100、125、156.25、312.5、625、1250、2500MHz 等
    • 预发布型号,请联系 TI:322.265625、390.625、425、496、603.2291、804.305467、2343.75、2400、2412.91636、2457.6、2480、2550、2578.125MHz
      • 可根据要求提供其他固定频率
  • 支持第 1 代至第 7 代 PCIe
  • 输出格式:
    • LVDS、HS-LVDS、AC-LVPECL、自定义摆幅:50MHz 至 2500MHz
    • LP-HCSL:50MHz 至 625MHz
  • ±25ppm 总频率稳定度(包含所有因素,25°C 板温下老化 10 年)
    • ±7ppm 温度变化(-40°C 至 105°C)
  • 预发布型号,请联系 TI:±20ppm 总频率稳定度(包含所有因素,85°C 板温下老化 10 年)
  • 91mA 最大电流消耗(AC-LVPECL、自定义摆幅、LVDS、HS-LVDS)
  • 85mA 最大电流消耗 (LP-HCSL)
  • 2.5V/3.3V 电源(2.375V 至 3.465V)
  • 业界标准 6 引脚封装:
    • 2.0mm × 1.6mm(带可润湿侧翼)
    • 预发布型号,请联系 TI:2.5mm × 2.0mm、3.2mm × 2.5mm
  • -40°C 至 105°C PCB 温度范围
  • 卓越的低抖动性能:
    • 9.3fs 典型差分 RMS 抖动(625MHz HS-LVDS,4MHz 一阶高通滤波器,12kHz 至 20MHz)
    • 19.7fs 典型差分 RMS 抖动(312.5MHz AC-LVPECL,4MHz 一阶高通滤波器,12kHz 至 20MHz)
    • 16fs 典型 RMS 抖动(2500MHz AC-LVPECL 输出,12kHz 至 20MHz)
    • 18fs 典型、35fs 最大 RMS 抖动(625MHz AC-LVPECL 输出,12kHz 至 20MHz)
    • 28fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz AC-LVPECL 输出,12kHz 至 20MHz)
  • 优异的 PSRR 性能(纹波频率 > 10kHz,50mV 电源纹波,0.1µF 去耦电容器):
    • 在 156.25MHz LP-HCSL 输出下,杂散 < -95dBc
    • 在 312.5MHz LVDS 输出下,杂散 < -80dBc
  • 输出频率:
    • 初始可提供的频率:100、125、156.25、312.5、625、1250、2500MHz 等
    • 预发布型号,请联系 TI:322.265625、390.625、425、496、603.2291、804.305467、2343.75、2400、2412.91636、2457.6、2480、2550、2578.125MHz
      • 可根据要求提供其他固定频率
  • 支持第 1 代至第 7 代 PCIe
  • 输出格式:
    • LVDS、HS-LVDS、AC-LVPECL、自定义摆幅:50MHz 至 2500MHz
    • LP-HCSL:50MHz 至 625MHz
  • ±25ppm 总频率稳定度(包含所有因素,25°C 板温下老化 10 年)
    • ±7ppm 温度变化(-40°C 至 105°C)
  • 预发布型号,请联系 TI:±20ppm 总频率稳定度(包含所有因素,85°C 板温下老化 10 年)
  • 91mA 最大电流消耗(AC-LVPECL、自定义摆幅、LVDS、HS-LVDS)
  • 85mA 最大电流消耗 (LP-HCSL)
  • 2.5V/3.3V 电源(2.375V 至 3.465V)
  • 业界标准 6 引脚封装:
    • 2.0mm × 1.6mm(带可润湿侧翼)
    • 预发布型号,请联系 TI:2.5mm × 2.0mm、3.2mm × 2.5mm
  • -40°C 至 105°C PCB 温度范围

LMK6Bx 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器,可在 625MHz 频率下实现 9.3fs 的抖动性能。该器件采用 BAW 作为谐振源。器件在出厂时根据特定的工作模式进行编程,包括频率、输出类型、功能引脚和频率稳定性。

凭借高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,此器件非常适用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速 SerDes 内的参考时钟和核心时钟。

LMK6Bx 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器,可在 625MHz 频率下实现 9.3fs 的抖动性能。该器件采用 BAW 作为谐振源。器件在出厂时根据特定的工作模式进行编程,包括频率、输出类型、功能引脚和频率稳定性。

凭借高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,此器件非常适用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速 SerDes 内的参考时钟和核心时钟。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK6B 9.3fs 超低抖动,高性能差分振荡器 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 11日
应用手册 使用 LMK6Bx BAW 振荡器为 TI 时钟缓冲器提供时钟 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 26日
应用手册 LMK6B:利用业界领先的超低抖动 BAW 振荡器颠覆光学模块 性能 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK6BEVM — LMK6B 评估模块

LMK6BEVM 提供了完整的评估平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK6B 超低抖动高性能 BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该 EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 LMK6B 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。
用户指南: PDF | HTML
评估模块 (EVM) 用 GUI

LMK6B-GUI Prerelease GUI for LMK6B test chip

LMK6B test chip does not include e-fuse for frequency configuration. TICS Pro 2 profile for LMK6B test chip allows programming the test chip to arbitrary frequencies.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DLR) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频