产品详情

Output type AC-LVPECL, HS-LVDS, LP-HCSL, LVDS Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.053
Output type AC-LVPECL, HS-LVDS, LP-HCSL, LVDS Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.053
— (—) See data sheet
  • AEC Q-200 认证特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • 输出频率:
    • 初始可提供的频率:50、100、125、156.25、312.5、625、1,250MHz
    • 可根据要求提供其他固定频率
  • 输出格式:
    • LP-HCSL:50MHz 至 625MHz
      • VOH 选项为 750mV 或 850mV
    • LVDS、HS-LVDS、AC-LVPECL:50MHz 至 1250MHz
      • 输出摆幅:3.3V 时为 700mVppd 至 2Vppd,2.5V 时为 700mVppd 至 1.6Vppd,步长为 100mVppd
      • VCM LVDS, HS-LVDS = 1.2V 且 VCM AC-LVPECL = VDD/2
  • 超低抖动:
    • 53fs 典型 RMS 抖动(156.25MHz LP-HCSL 输出)
    • 41fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz LP-HCSL 输出)
    • 45fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz HS-LVDS (1.2Vppd) 输出)
  • 支持第 1 代至第 7 代 PCIe
  • 156.25MHz LP-HCSL PSRR 性能的杂散低于 –78dBc(纹波频率大于 10kHz,50mV 电源纹波,0.1µF 去耦电容器)
  • ±25ppm 频率精度(包含所有因素,25°C 板温下老化 10 年)
  • 3.3V 和 156.25MHz LP-HCSL 时典型电流消耗为 50mA (VOH = 750mV)
  • 2.5V/3.3V 电源(2.375V 至 3.465V)
  • 业界通用的 6 引脚可湿性侧翼封装:
    • 3.2mm × 2.5mm (DLE)
    • 预发布型号,请联系 TI:2.0mm × 1.6mm (DLR)
  • AEC Q-200 认证特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • 输出频率:
    • 初始可提供的频率:50、100、125、156.25、312.5、625、1,250MHz
    • 可根据要求提供其他固定频率
  • 输出格式:
    • LP-HCSL:50MHz 至 625MHz
      • VOH 选项为 750mV 或 850mV
    • LVDS、HS-LVDS、AC-LVPECL:50MHz 至 1250MHz
      • 输出摆幅:3.3V 时为 700mVppd 至 2Vppd,2.5V 时为 700mVppd 至 1.6Vppd,步长为 100mVppd
      • VCM LVDS, HS-LVDS = 1.2V 且 VCM AC-LVPECL = VDD/2
  • 超低抖动:
    • 53fs 典型 RMS 抖动(156.25MHz LP-HCSL 输出)
    • 41fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz LP-HCSL 输出)
    • 45fs 典型 RMS 抖动(312.5MHz HS-LVDS (1.2Vppd) 输出)
  • 支持第 1 代至第 7 代 PCIe
  • 156.25MHz LP-HCSL PSRR 性能的杂散低于 –78dBc(纹波频率大于 10kHz,50mV 电源纹波,0.1µF 去耦电容器)
  • ±25ppm 频率精度(包含所有因素,25°C 板温下老化 10 年)
  • 3.3V 和 156.25MHz LP-HCSL 时典型电流消耗为 50mA (VOH = 750mV)
  • 2.5V/3.3V 电源(2.375V 至 3.465V)
  • 业界通用的 6 引脚可湿性侧翼封装:
    • 3.2mm × 2.5mm (DLE)
    • 预发布型号,请联系 TI:2.0mm × 1.6mm (DLR)

德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术直接集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。

LMK6L-Q1 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器。该器件采用 BAW 作为谐振源。器件在出厂时已根据特定的工作模式进行编程,包括频率、输出类型、功能引脚和频率稳定性。

该器件的高性能时钟、机械稳定性、灵活性、超低抖动和小型封装选项专为高速串行器/解串器 (SerDes) 或 SoC 汽车应用中的基准时钟和内核时钟而设计。

德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术直接集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。

LMK6L-Q1 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器。该器件采用 BAW 作为谐振源。器件在出厂时已根据特定的工作模式进行编程,包括频率、输出类型、功能引脚和频率稳定性。

该器件的高性能时钟、机械稳定性、灵活性、超低抖动和小型封装选项专为高速串行器/解串器 (SerDes) 或 SoC 汽车应用中的基准时钟和内核时钟而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK6L-Q1 超低抖动、高性能差分汽车 BAW 振荡器 数据表 PDF | HTML 2026年 7月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK6BEVM — LMK6B 评估模块

LMK6BEVM 提供了完整的评估平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK6B 超低抖动高性能 BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该 EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 LMK6B 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。
用户指南: PDF | HTML
认证

LMK6LEVM-DOC-CERT LMK6LEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Evaluation board for LMK6L
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频