LMT01-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C (2)
- 温度等级 1 (Q) 级:–40°C 至 +125°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 组件分类等级 2
- 充电器件模型 (CDM) ESD 组件分类等级 C5
- 在 –40°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
- –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
- 90°C 至 120°C:±0.625°C(最大值)
- –40°C 至 –20°C:±0.625°C(最大值)
- 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
- 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。脉冲计数,分辨率为 0.0625°C
- 通信频率:88kHz
- 转换电流:34µA
- 每次转换的连续温度更新100ms
- 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
- 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半
LMT01-Q1器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01-Q1 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01-Q1 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。
LMT01-Q1 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01-Q1 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01-Q1 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有脉冲计数接口的 LMT01-Q1 0.5°C 精度双引脚数字输出温度传感器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 21日 |
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 | |||
| 技术文章 | How to use temperature sensors to protect an automotive transmission | PDF | HTML | 2018年 5月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01235 — 汽车类高温传感器 (HTS) 参考设计
TIDA-01235 参考设计的主要目的是提供一种高密度、低成本、高精度的热电偶模拟前端。设计中包含的保护策略可保护模拟前端免受耦合瞬态的影响。此设计满足汽车尾气温度传感器的要求。
参考设计
TIDA-03050 — 汽车级 mA 至 kA 级电流分流传感器参考设计
该参考设计展示了如何使用母线型分流电阻检测从 mA 到 KA 范围的电流。电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 中不断增长的高容量电池需求,推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求。由于系统中存在大量的噪声,因此要在三个数量级(mA 至 A、1A 至 100A 和 100A 至 1000A)上获得良好的精度非常具有挑战性。该设计通过使用 TI 的高分辨率模数转换器 (ADC) 和高精度分流电流监控器解决了这一难题。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
| WSON (DQX) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点