LSF0102
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 容性负载 ≤ 30pF 时,最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;容性负载为 50pF 时,最高支持 40MHz 的升压或降压转换:
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.95V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
- 1.2V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
- 1.8V ↔ 2.5V/3.3V/5V
- 2.5V ↔ 3.3V/5V
- 3.3V ↔ 5V
- 低待机电流
- 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
- 低 RON 可提供较少的信号失真
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚以简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 >100mA,符合 JESD 17 规范
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压或降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
LSF 系列的 I/O 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够设置不同的电压转换电平。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
LSF-EVM — 1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块
LSF 系列器件是电压范围为 0.95V 至 5V 的电平转换器,无需方向引脚即可提供多电压双向转换。
LSF-EVM 装配了 LSF0108PWR 器件,其焊盘布局与 LSF0101DRYR、LSF0102DCTR 和 LSF0204PWR 器件兼容。
LSF-EVM 通过减少数据速率高于 100MHz 时的反射,针对高速转换进行了优化。此外,该板的设计采用了多个连接接口以及上拉电阻器,可通过跳线连接轻松接上或断开,助力实现轻松评估。
TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表
TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计
物联网 (IoT) 变革持续推动各类应用与仪器的高效连接,为电池供电、大规模极低功耗传感器的部署创造条件。 借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,推动这些仪器向电池供电无线系统转型,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性、性能并降低复杂性。
在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012无线 DMM 参考设计,来演示 bq27426 在提升电池管理系统电量计性能及优化功耗方面的应用。TIDA-01014 是一款具备无线连接功能的 4½ 位、100kHz 真有效值 (RMS) (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2SON (DQE) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZT) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTM) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |