TIDA-01012

无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

TIDA-01012

设计文件

概述

许多产品现在通过物联网 (IoT) 进行连接,包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。  借助德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,TIDA-01012 参考设计展示了一款具备连接功能的 4½ 位、100kHz 真正 RMS DMM,其支持 Bluetooth® 低功耗连接、NFC 蓝牙配对,以及由 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。

 

特性
  • 4½ 位、50K 计数分辨率
  • 支持蓝牙低耗能 (BLE) 的无线 MCU,适用于物联网无线应用
  • 由 CapTIvate 电容式触控技术实现的自动唤醒功能
  • 低功耗设计和电源管理系统
  • 由 NFC 动态界面实现的 BLE 移动应用程序配对功能
  • 基于固件的真正 RMS 测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU205B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNY7.PDF (640 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNY6.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNY9.ZIP (1908 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ4.ZIP (1022 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNY8.PDF (1928 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNY5.PDF (1291 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS3A241593.3V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.3Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31665V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关(高电平有效)、0.9Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24232具有动态电源管理和 10.5V 过压保护的 USB 友好型 0.5A 锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27426带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531双超低功耗 0.25mA、RRO、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA313单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8885具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、400kSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3422具有可配置的延迟和复位脉冲的单通道按钮控制器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2532电容式触摸 MCU,具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO,10 位 ADC

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2533电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO,10 位 ADC

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2632具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
电压转换器

LSF0002适用于开漏或推挽应用的超小型自动双向转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

LSF0102双通道双向多电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

LSF0204适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCCQ5 — TIDA-01012 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

TIDCCQ5 TIDA-01012 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccq5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccq5/tidccq5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCQ5. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCCQ6 — TIDA-01012 LabView Application

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

TIDCCQ6 TIDA-01012 LabView Application

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-10
硬件开发
参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccq6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccq6/tidccq6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCQ6. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCDB7 — TIDA-01012 Application

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计

TIDCDB7 TIDA-01012 Application

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-3-29
硬件开发
参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdb7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdb7/tidcdb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDB7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 无线物联网、Bluetooth® 低耗能、4½ 位、100kHz 真正RMS 数字万用表参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-9-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00879 高度集成式 4 1/2 位低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计 TIDC-01012 适用于 IoT 计量的工业 4.0 NFC 和低功耗 Bluetooth® 用户接口参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频