产品详情

Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Clamping voltage (V) 31 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 24.8 IO leakage current (max) (nA) 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Clamping voltage (V) 31 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 24.8 IO leakage current (max) (nA) 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 4.5pF(典型值)的超低 I/O 电容
  • 低漏电流 <25nA
  • 双通道单向 ESD 保护或单通道双向 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±25kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • 4.5pF(典型值)的超低 I/O 电容
  • 低漏电流 <25nA
  • 双通道单向 ESD 保护或单通道双向 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
    • ±25kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

MMBZ30VCL-Q1 是一款采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有低电容和低漏电流特性,可用于高速应用。低动态电阻允许低钳位电压,有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

MMBZ30VCL-Q1 采用 SOT-23 封装,可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。

MMBZ30VCL-Q1 是一款采用共阴极配置的双通道单向或单通道双向 ESD。该器件具有低电容和低漏电流特性,可用于高速应用。低动态电阻允许低钳位电压,有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。

MMBZ30VCL-Q1 采用 SOT-23 封装,可在节省空间的外形中提供可靠的双通道瞬态保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MMBZ30VCL-Q1 双通道 ESD 保护 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频