产品详情

Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
PICOSTAR (YMF) 6 0.7636 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 采用精密光学过滤以匹配人眼:
    • 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
  • 自动满量程设置功能简化了软件并提供最优配置
  • 测量范围:0.01 lux 至 83k lux
  • 23 位有效动态范围,
    支持自动设置增益范围
  • 12 种二进制权满量程范围设置:范围间匹配程度
    < 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 灵活的中断系统
  • 小外形尺寸:
    • 0.856mm x 0.946mm x 0.226mm PicoStar封装
  • OPT3006 是 OPT3001 的缩小版

应用

  • 智能手表
  • 可穿戴电子产品
  • 健身手环
  • 显示屏背光控制
  • 照明控制系统
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 摄像机

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 采用精密光学过滤以匹配人眼:
    • 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
  • 自动满量程设置功能简化了软件并提供最优配置
  • 测量范围:0.01 lux 至 83k lux
  • 23 位有效动态范围,
    支持自动设置增益范围
  • 12 种二进制权满量程范围设置:范围间匹配程度
    < 0.2%(典型值)
  • 低工作电流:1.8µA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
  • 可耐受 5.5V 电压的 I/O
  • 灵活的中断系统
  • 小外形尺寸:
    • 0.856mm x 0.946mm x 0.226mm PicoStar封装
  • OPT3006 是 OPT3001 的缩小版

应用

  • 智能手表
  • 可穿戴电子产品
  • 健身手环
  • 显示屏背光控制
  • 照明控制系统
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 摄像机

All trademarks are the property of their respective owners.

OPT3006 是一款单芯片照度计,用于测量人眼的可见光强度。OPT3006 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件可在狭小空间内进行安装。

传感器的高精度光谱响应与人眼的白昼视觉响应紧密匹配。OPT3006 具有强烈的红外 (IR) 排斥反应,在所有光源条件下均可精确测量人眼的可见光强度。当设计需要将传感器安装到深色玻璃下时,这种强烈的红外 (IR) 排斥反应还可有助于维持高精度。OPT3006 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低配环境光传感器的理想替代产品。

凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及兼容 SMBus 的双线制串口进行报告。

OPT3006 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。

OPT3006 是一款单芯片照度计,用于测量人眼的可见光强度。OPT3006 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件可在狭小空间内进行安装。

传感器的高精度光谱响应与人眼的白昼视觉响应紧密匹配。OPT3006 具有强烈的红外 (IR) 排斥反应,在所有光源条件下均可精确测量人眼的可见光强度。当设计需要将传感器安装到深色玻璃下时,这种强烈的红外 (IR) 排斥反应还可有助于维持高精度。OPT3006 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低配环境光传感器的理想替代产品。

凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。

数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及兼容 SMBus 的双线制串口进行报告。

OPT3006 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPT3006 超薄环境光传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016-11-18
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 环境光传感器应用指南 - OPT3XXX/OPT4XXX PDF | HTML 2026-6-22
应用简报 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-30
应用手册 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-8-9
应用简报 OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications 2017-7-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块

OPT3001 是一款采用数字输出集成电路的环境光传感器 (ALS)。  它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。  OPT3001EVM 是一个用于评估 OPT3001 性能的平台。  OPT3001EVM 包含两个 PCB。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信、提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。  第二个 PCB 是 OPT3001 测试板,其中包含 OPT3001 及其配套电路。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

OPT3006EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块

OPT3006 是一款采用数字输出集成电路的环境光传感器 (ALS)。其采用超薄 Picostar 封装,可安装在狭小的空间内。OPT3006 安装在柔性 PCB 上,该 PCB 包含一个示例切口,可让光线照亮传感器。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。

OPT3006EVM 是一个用于评估 OPT3006 性能的平台。OPT3006EVM 包含两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机进行通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3006 测试板,这是一块安装了 Flex-PCB 的刚性 PCB 板,其中包含 OPT3006。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
驱动程序或库

OPT3001SW-LINUX — 用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持具有高精度人眼响应功能的 OPT30001 数字环境光传感器 (ALS)。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和寄存器与 IIO(工业输入/输出)级 Linux 内核进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • opt3001
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/iio/light/opt3001.c
源文件

drivers/iio/light/opt3001.c

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make (...)
支持的产品和硬件
支持软件

OPTISIM — 支持 TI 光学传感器的光学射线跟踪仿真工具

OptiSim 是一款基于网络的光学射线跟踪仿真工具,支持所有 TI 环境光和颜色传感器。借助该模拟器,用户可以导入现有光机设计并评估关键传感器性能指标,例如角度响应和视场。该工具支持复杂的光学堆叠配置,具有多层、可变孔径尺寸,覆盖玻璃和具有可定制折射率的光管。OptiSim 使用户能够为每层定义这些参数,然后模拟系统响应,使其成为在设计原型之前评估性能的实用工具。
支持的产品和硬件
计算工具

SBOC487 — OPT3006 Field of View (FoV) Simulator

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PICOSTAR (YMF) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频