OPT3007
- 采用精密光学滤波,以与人眼匹配:
- 可阻隔 99%(典型值)以上的红外线 (IR)
- 自动满量程设置功能
- 测量范围:0.01 Lux 至 83,000 Lux
- 23 位有效动态范围,具有
自动增益范围设定功能 - 12 种二进制加权满量程范围设置:范围间匹配度
< 0.2%(典型值) - 低工作电流:1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 固定的 I2C 地址
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 固定的 I2C 地址
- 小外形尺寸:
- 0.856mm × 0.946mm × 0.226mm PicoStar™封装
- OPT3007 是 OPT3001 的缩小版
OPT3007 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3007 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件适用于狭小空间。OPT3007 具有固定的寻址方案,使该器件仅在连接四个引脚的情况下即可工作。因此,PCB 设计人员能够针对主动传感器区域设计更大的开口。
传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。OPT3007 具有强烈的红外 (IR) 阻隔作用,在所有光源条件下均可测量人眼的可见光强度。对于需要将传感器安装在深色玻璃下的设计而言,这种红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3007 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低性能环境光传感器的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT3007 超薄环境光传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017-9-20 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | 环境光传感器应用指南 - OPT3XXX/OPT4XXX | PDF | HTML | 2026-6-22 | |||
| 应用简报 | 采用 TI 超薄 PicoStar 封装光传感器的优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-28 | |
| 应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-30 | |
| 应用手册 | 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3006EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块
OPT3006 是一款采用数字输出集成电路的环境光传感器 (ALS)。其采用超薄 Picostar 封装,可安装在狭小的空间内。OPT3006 安装在柔性 PCB 上,该 PCB 包含一个示例切口,可让光线照亮传感器。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。
OPT3006EVM 是一个用于评估 OPT3006 性能的平台。OPT3006EVM 包含两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机进行通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT3006 测试板,这是一块安装了 Flex-PCB 的刚性 PCB 板,其中包含 OPT3006。
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMF) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。