可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPT4001-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1(PicoStar™ 型号):–40°C 至 125°C,TA
- 温度等级 2(USON 型号):–40°C 至 105°C,TA
- 功能安全型
- 通过高速 I2C 接口实现高精度、高速光/数转换
- 精密光学滤波,与人眼高度匹配,具有出色的近红外 (NIR) 抑制能力
- 半对数输出:
- 9 个二进制对数满量程照度范围
- 每个范围内都有高度线性响应
- 内置自动满量程照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,从而始终具有出色的分辨率
- 28 位有效动态范围:
- 312.5µlux 至 84klux(适用于 PicoStar™ 封装型号)
- 400µlux 至 107klux(适用于 USON 封装型号)
- 12 个可配置转换时间:
- 600µs 至 800ms,适用于高速和高精度应用
- 用于硬件同步触发和中断的外部引脚中断(在 PicoStarTM 封装中不可用)
- 纠错码特性可提高汽车用例的可靠性
- 带 I2C 突发读出的输出寄存器的内部 FIFO
- 低工作电流:30µA
- 超低待机功耗:2µA
- 宽电源电压范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O 引脚
- 可选择的 I2C 地址
- 小巧的外形:
- PicoStar™:0.84mm × 1.05mm × 0.226mm
- USON:2mm × 2mm × 0.65mm
OPT4001-Q1 是一款用于测量可见光强度的光/数传感器(单芯片照度计)。为了测量准确的光强度,器件上专门设计的滤波器可与人眼的明视响应紧密匹配,并抑制常见光源中的近红外成分。OPT4001-Q1 的输出是半对数的,具有 9 个二进制对数满量程照度范围,每个范围内具有高度线性响应,使得 PicoStar™ 型号的测量能力为 312.5µlux 至 84klux,USON 型号的测量能力为 400µlux 至 107klux。此功能允许光传感器具有 28 位有效动态范围。内置的自动范围选择逻辑可根据照度级别动态调整器件增益设置,无需用户输入即可在各种条件下提供出色的分辨率。
OPT4001-Q1 上的工程光学滤波器提供了强大的近红外 (NIR) 抑制功能。当为了美观而将传感器置于深色玻璃下时,该滤波器有助于保持高精度。
OPT4001-Q1 设计用于需要照度级别检测以增强用户体验的系统,该器件通常使用不起眼的人眼匹配和近红外抑制功能来取代低精度光电二极管、光敏电阻器和其他环境光传感器。
OPT4001-Q1 可通过 12 个步骤配置为以 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和模数转换器 (ADC) 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,PicoStar™ 型号可有效地测量低至 312.5µlux 的光强度变化,USON 型号可有效测量低至 400µlux 的光强度变化。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚一次性触发(PicoStarTM 型号中未提供硬件引脚)。该器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,同时传感器会等待适当的唤醒事件以通过中断引脚进行报告(PicoStarTM 型号中未提供该引脚)。
该传感器通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告表示照度级别的数字输出。输出寄存器上的内部先入先出 (FIFO) 可用于以较慢的速度从传感器读取测量值,同时仍保留器件捕获的所有数据。OPT4001-Q1 还支持 I2C 突发模式,从而以更小的 I2C 开销帮助主机从 FIFO 读取数据。
OPT4001-Q1 兼具低功耗和低电源电压功能,可延长电池供电系统的电池寿命。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT4001-Q1 高速高精度数字环境光传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 8月 25日 |
| 技术文章 | TI 光传感器在汽车领域的应用、特性及校准全解析 | PDF | HTML | 2025年 5月 15日 | |||
| 应用手册 | 适用于环境光传感器的 PicoStar™ 封装组装指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | |
| 应用简报 | 采用 TI 超薄 PicoStar 封装光传感器的优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |
| 功能安全信息 | OPT4001-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 采用 DNP 封装的汽车类高速、高精度、数字 ALS 评估模块。
OPT4001DNPQ1EVM 是用于评估 OPT4001-Q1 性能的平台,OPT4001-Q1 是一款汽车类、高速、高精度数字环境光传感器,可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。 OPT4001DNPQ1EVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 TI MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4001-Q1 测试板,其中包含 OPT4001-Q1 (...)
OPT4001EVM — 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) 采用 OPT4001 评估模块
OPT4001 评估模块 (EVM) 是一种用于评估各种条件下的 OPT4001 的平台。OPT4001 光到数字传感器用于测量可见光的密度。该传感器的光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。
OPT4001EVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个是 OPTMBEVM 主板,其作用是与计算机通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4001 测试板,其中包含 OPT4001 及其支持电路。
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMN) | 4 | Ultra Librarian |
| USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。