可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
PCM1808-Q1
- 符合汽车应用要求
- 24 位 ∆∑ 型立体声 A/D 转换器
- 单端电压输入: 3 Vp-p
- 高性能:
- THD + N: –93 dB(典型值)
- SNR: 99 dB (典型值)
- 动态范围: 99 dB (典型值)
- 过采样抽取滤波器:
- 过采样频率:×64
- 通频带纹波: ±0.05 dB
- 截止频带衰减: –65 dB
- 片上高通滤波器:0.91 Hz (48 kHz)
- 高灵活 PCM 音频接口
- 主/从模式可选
- 数据格式: 24 位 I2S、24 位左对齐
- 停止系统时钟实现断电与复位功能
- 包含模拟抗锯齿 LPF
- 采样速率: 8 kHz ~ 96 kHz
- 系统时钟:256 fS、384 fS、512 fS
- 双电源:
- 5 V 模拟
- 3.3 V 数字
- 封装: 14 引脚 TSSOP
PCM1808-Q1 是具有单端模拟电压输入的高性能、低成本、单芯片立体声模数转换器。 PCM1808-Q1 采用支持 64 倍过采样的 ∆∑ 型调制器,包含数字抽取滤波器与高通滤波器,可取消输入信号 DC 组件。 对于各种不同的应用,PCM1808-Q1 可在串行音频接口中支持主从模式与两种数据格式。
PCM1808-Q1 可通过停止系统时钟支持断电与复位功能。
PCM1808-Q1 是各种低成本消费类应用的理想选择,可满足其通过 5 V 模拟电源与 3.3 V 数字电源实现良好性能与运行的需求。 PCM1808-Q1 采用极其高级的 CMOS 工艺制造,并采用小型 14 引脚 TSSOP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM1808-Q1 单端模拟输入 24 位 96kHz 立体声 ADC 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 8月 2日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PCM1808EVM — PCM1808 具有单端输入的 24 位、99dB SNR、96kHz 立体声 ADC 评估模块
PCM1808 评估模块 (EVM) 用于演示 PCM1808 产品的性能和功能。PCM1808 是一款具有单端模拟电压输入的高性能、低成本、单芯片、立体声模数转换器 (ADC)。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。