PCM5252
- 差分 DirectPath™ 接地偏置输出
- 智能放大器技术
- 市场领先的低带外噪声
- 可选数字滤波器延迟与性能
- 无需隔离直流电流的电容器
- 集成的负电荷泵
- 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
- 具有 BCK 基准的集成高性能音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
- 接收 16 位、24 位和 32 位音频数据
- PCM 数据样式:I2S,左对齐
- 通用串行接口 (SPI) 或者 I2C 控制
- 硬件配置
- 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
- 1.8V 或 3.3V 故障安全低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
- 单电源运算:
- 3.3V 模拟电源、1.8V 或 3.3V 数字电源
- 集成型加电复位
- 小型32-pin VQFN封装
PCM5252是一款单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM5252使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
PCM5252集成了一个完全可编程的 miniDSP 内核,允许开发人员将滤波器、动态范围控件、定制插值器等各类 功能 集成到相关产品中。
PCM5252集成了德州仪器 (TI) PurePath™ 智能放大器技术的 ROM 组件,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)驱动扬声器,同时不必担心扬声器因音圈偏移或热过载而受损。
PCM5252提供 4.2 VRMS 中央接地差分输出(设计人员无需在输出端连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。”
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。
相关框图请参见Functional Block Diagram。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM5252Purepath™ 智能放大器 4.2VRMS DirectPath、114dB 音频立体声差分输出 DAC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 2月 28日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计
TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,可通过外形小巧的系统打造充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、带处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及用于解码和渲染 Dolby Atmos® 的集成 SoC。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC +放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和渲染。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。