REF6025EVM-PDK

REF6025 电压基准评估模块

REF6025EVM-PDK

立即订购

概述

REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。该评估套件展示了该器件的突发模式性能,这是该器件的一个关键特性。

特性
  • TI 首次推出的超高精度基准
  • 引入了 ADC 驱动缓冲器,这是一种集成式高带宽输出阻抗缓冲器,有助于实现超低失真、超低噪声数据采集系统
  • 引入了突发模式数据采集,首次采样校正至 18 位分辨率,在事件触发、多路复用和可变采样率数据采集系统中非常有用。
  • 业界一流的噪声性能(3µVrms,优于竞品的 10µVrms)、长期漂移(15ppm,优于竞品的 20ppm)和功耗(750µA,优于竞品的 2mA)

  • REF6025EVM 板
  • PHI EVM 控制器
  • 1m USB 电缆

串联电压基准
REF60 具有集成缓冲器和使能引脚的 5ppmC 高精度电压基准 REF61 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、8ppmC 高精度电压基准 REF6225 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6230 具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6233 具有集成缓冲器和使能引脚的 3.3V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6241 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.096V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6245 具有集成缓冲器和使能引脚的 4.5V、3ppm/°C 高精度电压基准 REF6250 具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、3ppm/°C 高精度电压基准

 

全差分放大器
THS4521 极低功耗轨到轨输出全差分放大器

 

精密 ADC
ADS8881 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA333 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38798 具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

REF6025EVM-PDK REF6025 电压基准评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC457 — REF6xxx EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
REF6025EVM-PDK REF6025 电压基准评估模块

SBOC457 REF6xxx EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-5-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
REF6025EVM-PDK REF6025 电压基准评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc457 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc457/sboc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC457. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 REF6025EVM-PDK User Guide 2016-5-19
证书 REF6025EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016-8-1
用户指南 REF6025EVM-PDK Quick Start Guide PDF | HTML 2016-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频