产品详情

Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RGY) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

这些四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

SNx4AHC157 器件具有一个常见选通 (G) 输入。当选通脉冲为高电平时,所有输出都为低电平。当选通脉冲为低电平时,从两个源之一选择一个 4 位字并将其发送到四个输出。这些器件提供真实数据。

这些四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

SNx4AHC157 器件具有一个常见选通 (G) 输入。当选通脉冲为高电平时,所有输出都为低电平。当选通脉冲为低电平时,从两个源之一选择一个 4 位字并将其发送到四个输出。这些器件提供真实数据。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC257A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级四通道 2 线至 1 线数据选择器和多路复用器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS157-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类四通道 2:1 多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC157A-Q1 正在供货 汽车级四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HC157 正在供货 四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS157 正在供货 逻辑四路 2 输入多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC157 四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2024-8-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频