产品详情

Technology family AHC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 5V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 5V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC1G04 包含一个反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。

SN74AHC1G04 包含一个反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC1G04 正在供货 单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC1G04 单路反相器门 数据表 (Rev. V) PDF | HTML 英语版 (Rev.V) PDF | HTML 2024-2-1
产品概述 使用离散逻辑的可配置定时复位 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC1G04 Behavioral SPICE Model

SCLM274.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04 IBIS Model

SCLM003.ZIP (13 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04 TINA-TI Reference Design

SCLM113.TSC (25 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04 TINA-TI Spice Model

SCLM114.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04H IBIS Model

SCLM031.ZIP (5 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04H IBIS Model

SCLM030.ZIP (6 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04H IBIS Model

SCLM029.ZIP (5 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G04H IBIS Model

SCLM028.ZIP (6 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01037 — 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计

TIDA-01037 是一款 20 位、1MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,使用两种不同隔离器器件,以更大限度地提高信号链 SNR 和采样率性能。对于需要低抖动的信号(例如 ADC 采样时钟),可使用 TI 的 ISO73xx 系列低抖动器件,而 TI 的高速 ISO78xx 系列器件则用于更大限度地提高数据采样率。通过结合这两种隔离器解决方案、可跨隔离边界最大限度地降低采样时钟抖动,使高频性能得到显著提高,并且可通过更大限度地提高隔离器信号传输速率来提高数据吞吐量。可以使用 TI 的高级 ADC multiSPITM (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计旨在改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能以及时钟问题。该设计适用于所有 ATE 系统,尤其适合需要大量输入通道的系统。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01051 — 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计

TIDA-01051 参考设计用于演示超高通道数的数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与多个 LVDS 线路相结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。  因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量显著增加,而且电路板布线的复杂度大幅降低。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器而不是接地上使用负电压轨系统性能提高。此概念与所有模拟前端相关,但此设计专门针对自动测试设备。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计借助 LM53635 降压转换器,帮助消除 EMI 对 16 位以上数据采集 (DAQ) 系统的性能降级影响。降压转换器使设计人员能够将电源解决方案部署在信号路径附近,既避免 EMI 导致的噪声劣化问题,又节省电路板空间。该设计使用 20 位、1-MSPS SAR ADC 实现 100.13 dB 的系统 SNR 性能,几乎与使用外部电源时的 100.14 dB SNR 性能相当。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01055 — 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计采用了 TI OPA837 高速运算放大器优化 ADC 参考缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗。该器件采用复合缓冲器配置,功耗比传统运算放大器提高了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺乏在高通道数系统中实现出色性能所需的驱动强度。  该参考设计可驱动多个 ADC,并使用 18 位、2-MSPS SAR ADC 实现了 15.77 位的系统 ENOB。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该参考设计适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统,它优化了功率级,可降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。  与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频