VANTRON-3P-AM6411

Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

VANTRON-3P-AM6411

立即订购

概述

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking requirements. It also offers multiple DI, DO, and AI channels for status monitoring, control, and data visualization.

特性
  • Low power, complete industrial design    
  • DI/DO/AI, isolated CAN FD & RS232, RS485    
  • Five gigabit ETH, dual SIM backup, Wi-Fi, Bluetooth    
  • Local edge computing support
CAN 收发器
TCAN1044A-Q1 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器

 

DC/DC converters
LM61460 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 TPS54540B 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、5-A 降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
PCA9534 具有中断和配置寄存器的 8 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

 

RS-232 收发器
MAX3232E-Q1 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

 

RS-485 和 RS-422 收发器
THVD4411 双协议 RS-232 (1T/1R)/RS-485 (1T/1R) 收发器

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器

 

与门
SN74LVC1G08 单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

 

以太网 PHY
DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

 

同相缓冲器和驱动器
SN74AHC1G125 具有三态输出的单路 2V 至 5.5V 缓冲器

 

多媒体和工业网络 SoC
AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性

 

多通道 IC (PMIC)
TPS51200-Q1 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器 TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)

 

实时时钟 (RTC) 和计时器
BQ32002 可自动切换到备用电源的实时时钟 (RTC) TPL5010 具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器

 

数字隔离器
ISO6742 通用四通道 2/2 数字隔离器

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS25200 关断时可实现反向电流阻断的 2.5V 至 6.5V、60mΩ、0.085A 至 2.9A 电子保险丝

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS745 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

 

负载开关
TPS22965 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

 

音频运算放大器
SA5532A 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双通道、30V、10MHz、低噪声(最大 6nV/√Hz)音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Vantron Technology, Inc.

立即订购并开发

Third-party accessory

G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

支持的产品和硬件

G405 G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Vantron Technology, Inc.。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。