SN74AHC1G32-Q1

正在供货

产品详情

Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B

  • 符合汽车应用要求
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B

  • 符合汽车应用要求
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC1G32-Q1 是一款单路 2 输入正或门。器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。

SN74AHC1G32-Q1 是一款单路 2 输入正或门。器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC1G32-Q1 汽车类单路 2 输入正或门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-10-10
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC1G32 Behavioral SPICE Model

SCLM268.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00530 — 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计

此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用制作尺寸经优化的集成电源设计。  通过仅面向处理需求较低的应用,我们可以选择比采用更高性能处理器的系统更小的器件和元件。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00803 — 适用于前置摄像头系统,使用单核电压应用处理器的汽车级电源设计

此参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源设计,侧重点是前后摄像头应用。该设计支持 4V 至 48V 输入电压范围,通过分立式元件提供通用处理器电源轨。  这不仅增加了设计的多功能性,还提供了优化的布局,以帮助您满足与生产汽车电子子系统相关的 EMI/EMC 法规要求。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频