TIDA-00803

适用于前置摄像头系统,使用单核电压应用处理器的汽车级电源设计

TIDA-00803

设计文件

概述

此参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源设计,侧重点是前后摄像头应用。该设计支持 4V 至 48V 输入电压范围,通过分立式元件提供通用处理器电源轨。  这不仅增加了设计的多功能性,还提供了优化的布局,以帮助您满足与生产汽车电子子系统相关的 EMI/EMC 法规要求。

特性

 

  • 适用于各种 ADAS 处理器的电源设计
  • 专门针对宽输入电压和冷启动情况而设计
  • 尺寸经过优化的设计 (83.0mm x 57.0mm)
  • 可满足外设电源需求,如 CMOS 传感器、输入和输出 (I/O)、存储器和辅助微控制器 (MCU)
  • 使用输入滤波器提高 EMI 和 EMC 性能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBF7.PDF (10831 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL05.PDF (110 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL03.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL06.ZIP (1017 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRL07.ZIP (16 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBZ6.ZIP (824 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL04.PDF (1655 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL02.PDF (772 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62261-Q1具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS61170-Q1符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22966-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AHC1G32-Q1汽车类单通道双输入 2V 至 5.5V 高速 (9ns) 或门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54362-Q1具有低 Iq 和电压监控器的汽车类 3.6V 至 48V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3880-Q1具有固定延时时间的汽车级 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08-Q1汽车类、单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide 2016-1-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频