TIDA-00530
面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计
TIDA-00530
概述
此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用制作尺寸经优化的集成电源设计。 通过仅面向处理需求较低的应用,我们可以选择比采用更高性能处理器的系统更小的器件和元件。
特性
- 完整的 TDA3x、DDRx 和 CAN 电源解决方案
- 高度集成、尺寸经过优化的设计
- 非电池供电运行
- 完整的上电/下电时序控制
- 设计满足 ISO 7637-2:2004 标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
DC/DC converters
TPS61240-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器
多通道 IC (PMIC)
TPS54116-Q1 — 采用 4A 2MHZ VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | TIDA-00530 Test Results | 2015-10-13 | |||
| * | 设计指南 | Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) | 2017-6-14 |