产品详情

Technology family AHC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) TVSOP (DGV) 20 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • 在 2V 至 5.5V VCC 范围内运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 在 2V 至 5.5V VCC 范围内运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

这些八通道缓冲器和驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。

这些八通道缓冲器和驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HC244 正在供货 具有三态输出的 8 通道、2V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS244 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS240 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS574 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的八路边沿触发 D 类触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC541 正在供货 具有三态输出的八通道、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74LV244B-EP 正在供货 具有三态输出的增强型产品八通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74ALVC244 正在供货 具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 3ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC244 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-8-28
应用手册 Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B) 2005-2-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC244 Behavioral SPICE Model

SCLM265.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC244 IBIS Model

SCLM061.ZIP (27 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频