产品详情

Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type LVTTL/CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type LVTTL/CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC245-Q1 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

SN74AHC245-Q1 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS240-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS273-Q1 正在供货 具有清零端的汽车级八通道 D 类触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS244-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车类八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC541-Q1 正在供货 具有三态输出的八通道、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度缓冲器或驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74LV244A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 通道 2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV541A-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74HCS573-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车类八路透明 D 类锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS373-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路透明 D 类锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS541-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车类八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS245-Q1 正在供货 具有施密特触发输入和三态输出的汽车类八路总线收发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC573-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 2V 至 6V 八路 D 类透明锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC8541-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级八通道 1.5V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74HCS574-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC245-Q1 具有三态输出的汽车类八路总线收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-8-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频