产品详情

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      • 40°C 至 + 125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WRKS) 封装
  • 2 V 至 5.5 V VCC 运行
  • 最长 tpd:6ns(5V 时)
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      • 40°C 至 + 125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WRKS) 封装
  • 2 V 至 5.5 V VCC 运行
  • 最长 tpd:6ns(5V 时)
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LV541A-Q1 器件是一款八路缓冲器/驱动器,可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。低电平有效输出能够使引脚(OE1OE2)控制所有八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。

SN74LV541A-Q1 器件是一款八路缓冲器/驱动器,可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。低电平有效输出能够使引脚(OE1OE2)控制所有八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74AHC540-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级 8 通道、2V 至 5.5V 逆变器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC9541-Q1 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的汽车级八路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV541A-Q1 具有三态输出的汽车类八路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频