SN74AHCT00

正在供货

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

’AHCT00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

’AHCT00 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT00 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV4T00-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入与非门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV3T97-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的三通道可配置多功能门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T32 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路或门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T00 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路与非门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T86-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入异或门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T08 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源四路与门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV3T98-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的三通道可配置多功能门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T02-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入或非门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T32-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入或门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T08-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入与门增强型产品 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
新 SN74ACT09 正在供货 具有 TTL 兼容输入的 4 通道、双输入、2V 至 6V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHCT00 四路 2 输入正与非门 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT00 Behavioral SPICE Model

SCLM259.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHCT00 IBIS Model (Rev. A)

SCLM057 (13 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频