SN74AUP1G08

正在供货

产品详情

Technology family AUP Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X2SON (DSF) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) X2SON (DPW) 5 0.64 mm² (0.8 mm × 0.8 mm) DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² (— mm × — mm) DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² (— mm × — mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 低静态功耗: ICC = 0.9µA(最大值)
  • 低动态功耗:电压为 3.3V 时,Cpd = 4.3pF(典型值)
  • 低输入电容:Ci = 1.5pF(典型值)
  • 低噪声:过冲和下冲< VCC 的 10%
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 施密特触发操作可在输入端实现慢速输入转换和更佳的开关噪声抗扰度(Vhys=250mV,这是 3.3V 时的典型值)
  • 0.8V 至 3.6V 的宽工作 VCC 范围
  • 针对 3.3V 运行进行了优化
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 3.3V 时,tpd = 4.3ns(最大值)
  • 适用于点到点应用
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 低静态功耗: ICC = 0.9µA(最大值)
  • 低动态功耗:电压为 3.3V 时,Cpd = 4.3pF(典型值)
  • 低输入电容:Ci = 1.5pF(典型值)
  • 低噪声:过冲和下冲< VCC 的 10%
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 施密特触发操作可在输入端实现慢速输入转换和更佳的开关噪声抗扰度(Vhys=250mV,这是 3.3V 时的典型值)
  • 0.8V 至 3.6V 的宽工作 VCC 范围
  • 针对 3.3V 运行进行了优化
  • 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
  • 3.3V 时,tpd = 4.3ns(最大值)
  • 适用于点到点应用
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

此单路双输入正与门可在 0.8V 至 3.6V VCC 下运行并以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B or Y = /A + /B 。

此单路双输入正与门可在 0.8V 至 3.6V VCC 下运行并以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B or Y = /A + /B 。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC1G332 正在供货 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G08 正在供货 单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G27 正在供货 单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 或非门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G386 正在供货 单路 3 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G11 正在供货 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G374 正在供货 具有三态输出的单路 D 级触发器 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G373 正在供货 具有三态输出的单路 D 型闩锁 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74AHC1G08 正在供货 单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74LVC1G10 正在供货 单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G18 正在供货 具有三态淘汰输出的二选一同向多路解复用器 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AUP1G08 低功耗单路双输入正与门 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024-3-1
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5
应用简报 Optimizing Industrial Robot CPU Boards with Logic and Voltage Translation PDF | HTML 2022-12-12
应用简报 Optimizing WLAN and WiFi Access Point Systems With Logic and Voltage Translation PDF | HTML 2022-11-3
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017-8-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AUP1G08 Behavioral SPICE Model

SCEM690.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AUP1G08 IBIS Model (Rev. A)

SCEM405 (361 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频