SN74AVC16T245
- 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 过压耐受输入和输出可实现混合电压模式数据通信
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- Ioff 支持局部关断模式运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 电平转换)
- 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 电平转换)
- 200Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(电平转换至 1.5V)
- 100Mbps(电平转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这款 16 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC16T245 器件经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 2V 的情况下正常运行。A 端口的电压随 VCCA 的变化而变化,VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。B 端口的电压随 VCCB 的变化而变化,VCCB 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVC16T245 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVC16T245 控制引脚(1DIR、2DIR、1 OE 和 2 OE)由 VCCA 供电。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点