SN74AVC2T245-Q1
- 每个通道都具有独立方向控制
- 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- Ioff 支持局部断电模式运行
- VCC 隔离特性 - 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 典型数据速率
- 500Mbps(1.8V 至 3.3V 电平转换)
- 320Mbps(<1.8V 至 3.3V 电平转换)
- 320Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 280Mbps(转换至 1.5V)
- 240Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 5000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVC2T245-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74AVC2T245-Q1 的控制引脚(DIR1、DIR2 和 OE)由 VCCA 供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态。
为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小阻值由驱动器的电流灌入能力来决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点