产品详情

Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
CD74HC138 正在供货 高速 CMOS 逻辑反向和同向 3 线至 8 线解码器多路信号分离器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC138 正在供货 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS138 正在供货 具有施密特触发器输入的 3 线至 8 线解码器/多路解复用器 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训