SN74HC148
- Wide operating voltage range of 2V to 6V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd = 16ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Encode eight data lines to 3-line binary (Octal)
SNx4HC148 是一款 8 输入优先级编码器。添加了输入使能 (EI) 和输出使能 (EO) 信号,允许级联多个级,而无需添加外部电路。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点