SN74HC253-Q1
- 符合汽车应用要求
- HC153 三态版本
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流反相输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 9ns
- 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流,最大值 1µA
- 允许从 n 条线路复用至一条线路
- 执行并行转串行转换
SN74HC253-Q1 器件包含两个可以从四个数据源中选择一个,并且提供选通控制(OE)三态输出的具有完整二进制解码的独立数据选择器/多路复用器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点