产品详情

Technology family HCS Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 2
Technology family HCS Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 2
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN(W BQB)封装
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
  • 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN(W BQB)封装
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
  • 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA

SN74HCS138-Q1 是一款 3 线至 8 线解码器,具有一个标准输出选通 (G2) 和两个低电平有效的输出选通(G 1G 0)。当输出受到任何选通输入控制时,这些输出全都强制进入高电平状态。当选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。

SN74HCS138-Q1 是一款 3 线至 8 线解码器,具有一个标准输出选通 (G2) 和两个低电平有效的输出选通(G 1G 0)。当输出受到任何选通输入控制时,这些输出全都强制进入高电平状态。当选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74HCS138-Q1 符合汽车标准且具有施密特触发输入的 3 至 8 线解码器/多路信号分离器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 2月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74HCS138 IBIS Model (Rev. A)

SCLM317A.ZIP (251 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN74HCS138 IBIS Model

SCLM317.ZIP (249 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN74HCS138-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SCLM331A.ZIP (51 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频