SN74AHC74

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

SNx4AHC74 双路正边沿触发器件是 D 类触发器。

预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端电平的影响。当PRE和CLR处于非活动状态(高电平)时,满足设置时间要求的数据 (D) 输入端的数据将在时钟脉冲的上升沿传输到输出端。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

SNx4AHC74 双路正边沿触发器件是 D 类触发器。

预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端电平的影响。当PRE和CLR处于非活动状态(高电平)时,满足设置时间要求的数据 (D) 输入端的数据将在时钟脉冲的上升沿传输到输出端。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS21 正在供货 具有施密特触发输入的 2 通道、4 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS20 正在供货 具有施密特触发器输入的双路 4 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS20-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类双路 4 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS74 正在供货 具有清零和预置端的施密特触发输入双路负边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS72 正在供货 具有清零和预置端的施密特触发输入双路负边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS72-Q1 正在供货 具有清零和预置端的汽车施密特触发输入双路负边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS21-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 2 通道、4 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT74 正在供货 具有清零和预设功能的双路正边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74LVC74A-Q1 正在供货 具有清零和预设功能的汽车级双通道正边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS74-Q1 正在供货 具有清零和复位功能的汽车施密特触发输入双路 D 型正缘触发触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC74 正在供货 具有清零和预设功能的双路正边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC74 具有清零和预设功能的二路上升沿 D 类触发器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2024-2-27
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC74 IBIS Model

SCLM092.ZIP (65 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频