SN74LV08A-Q1

正在供货

产品详情

Technology family LV-A Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Technology family LV-A Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
  • V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
  • 所有端口上均支持混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合汽车应用要求
  • V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
  • V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
  • 所有端口上均支持混合模式电压运行
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

此四路双输入正与门可在 2V 至 5.5V V CC 下运行。

此四路双输入正与门可在 2V 至 5.5V V CC 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHC02-Q1 正在供货 汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 5.5V 或非门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC125Q 正在供货 具有三态输出的 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC125-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC00-Q1 正在供货 汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 5.5V 与非门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC08Q-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC32Q-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、双输入、2V 至 5.5V、高速 (9ns) 或门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级四通道、2V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV08A-Q1 汽车类四路双输入正与门 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-8-17
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV08A Behavioral SPICE Model

SCLM190.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频