SN74LV138A-Q1
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
-
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C6
-
- 在 2V 至 5.5V VCC 下运行
- 5V 时 tpd 最大值为 9.5ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 支持所有端口上的混合模式电压运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV138A-Q1 器件是旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行的 3 线至 8 线解码器/多路解复用器。
二进制选择输入(A0、A1、A2)和三个使能输入(G2、G0、G1)条件可从八条输出线路中选择其中一条。两个低电平有效使能输入(G0、G1)和一个高电平有效使能输入 (G2) 可在扩展时减少对外部门电路或反相器的需求。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点