产品详情

Technology family LV-A Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Technology family LV-A Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm)
  • 在 2V 至 5.5V V CC 下运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,t pd 最大值为 7.5ns
  • V CC、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2V
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • 在 2V 至 5.5V V CC 下运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,t pd 最大值为 7.5ns
  • V CC、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2V
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范

2V 至 5.5V V CC 下运行。

2V 至 5.5V V CC 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV157A 四通道 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-3-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV157A PSpice Transient Model

SCLM121.ZIP (41 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频