SN74LV1T00

正在供货

产品详情

Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Number of channels 1 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 10 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 5.0/3.3/2.5/1.8V VCC 单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
    • 升压转换:
      • 1.2V1 至 1.8V
      • 1.5V1 至 2.5V
      • 1.8V1 至 3.3V
      • 3.3V1 至 5.0V
    • 降压转换:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm × 2.1mm × 0.65mm
  • 闩锁性能超过 250mA 订单编号封装本体尺寸,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B
  • 5.0/3.3/2.5/1.8V VCC 单电源电压转换器
  • 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
    • 升压转换:
      • 1.2V1 至 1.8V
      • 1.5V1 至 2.5V
      • 1.8V1 至 3.3V
      • 3.3V1 至 5.0V
    • 降压转换:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm × 2.1mm × 0.65mm
  • 闩锁性能超过 250mA 订单编号封装本体尺寸,符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B

SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。

该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。

SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。

SN74LV1T00 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。

该输入设计采用较低阈值电路,可匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并可用于 1.8V 至 3.3V 升压转换。此外,5V 容限输入引脚可实现向下转换(例如,在 VCC = 2.5V 时输出 3.3V 至 2.5V)。1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围使生成的所需输出电平能够连接至控制器或处理器。

SN74LV1T00 器件的设计电流驱动能力为 8mA,能减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHCT1G126-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容 CMOS 输入和三态输出的汽车级单路 3V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G04-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类单路 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G86-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类单路 2 输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G00 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的单路 2 输入、4.5V 至 5.5V 与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G00-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级双输入 4.5V 至 5.5V 单路与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级单 4.5V 至 5.5V 逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G02-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容 CMOS 输入的汽车类双输入、4.5V 至 5.5V 单路或非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G125-Q1 正在供货 具有三态输出和 TTL 兼容型输入的汽车类单通道 3V 至 5.5V 缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT1G08-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类单通道双输入 4.5V 至 5.5V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV1T00 单电源 2 输入正与非门 CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-14
应用手册 LV1T Family of single supply translators (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-16
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021-4-15
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015-4-30
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006-3-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74LV1T00 Behavioral SPICE Model

SCLM187.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LV1T00 IBIS Model (Rev. A)

SCLM103A.ZIP (43 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频