TIDA-01040

适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

TIDA-01040

设计文件

概述

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 校准环路。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。

特性
  • 具有校准控制功能的电池测试子系统,可实现 0.01% 的满量程电流控制精度
  • 支持高达 50A 的应用,其输入电压(总线)为 8V–16V,输出负载(电池)为 0V–4.5V(最高 5V)
  • LM5170 双向降压/升压控制器
  • 通过 DAC80004 提供可编程的高精度基准
  • 通过 ADS131A04 24 位 Δ-Σ 实现电压和电流监控
  • 用户友好型控制界面
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU515B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWK1.PDF (431 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWK0.PDF (215 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWK3.ZIP (4179 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER0.ZIP (1352 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWK2.PDF (5830 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWJ9.PDF (1255 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

SN74LV4053A-Q1汽车级 5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM51183V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4561低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用运算放大器

LM6142双路、24V、17MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04-Q1汽车单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131A0424 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80004具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA227710µV、0.1µV/˚C、高精密、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA827低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV0736V、低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
电压转换门

SN74LV1T00单电源 2 输入正与非门逻辑电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换门

SN74LV1T32具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正或门

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB2ANY USB2ANY 接口适配器

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01040 Simulation Files

TIDM034.ZIP (170 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

TIDA-01040 Simulation Files

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2018-6-19
硬件开发
参考设计
TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-7-25
技术文章 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019-6-21
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018-8-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 PMP15043 电池测试系统的 6A、0.05% 电流精度电源解决方案参考设计 PMP40182 双向电池初始化系统电源板参考设计 PMP40280 双向电池初始化系统控制板参考设计 TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

软件开发

支持软件
DELTASIGMAEVAL-GUI Δ-Σ 评估软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频