SN74LV1T32
- VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换:
- 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
- 降压转换:
- 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动:
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
- 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
SN74LV1T32 是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或门,可支持电压转换应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV1T32 单电源 2 输入正或门 CMOS 逻辑电平转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 5月 21日 |
| 应用手册 | LV1T Family of single supply translators (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| 应用手册 | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。 该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
参考设计
TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
参考设计
TIDA-00554 — 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪
超便携近红外 (NIR) 光谱仪参考设计具有便携式外形规格,将德州仪器 (TI) 的 DLP 技术与单元件 InGaAs 检测器相结合以提供高性能测量,与使用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损旋转光栅架构相比,价格更实惠。该参考设计支持低功耗蓝牙,可为食品、农业、制药、石化等应用中的手持式光谱仪实现移动实验室测量。凭借 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络用于实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点