SN74LV8T165

正在供货

具有电压转换功能的 1.65V 至 5.5V 8 位并行负载移位寄存器

产品详情

Technology family LV1T Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV1T Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, Single supply, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 单电源电压转换器 (请参阅):

    • 升压转换:

      • 1.2V 至 1.8V

      • 1.5V 至 2.5V

      • 1.8V 至 3.3V

      • 3.3V 至 5.0V

    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V V CC
  • 具有已知上电状态的锁存逻辑
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 单电源电压转换器 (请参阅):

    • 升压转换:

      • 1.2V 至 1.8V

      • 1.5V 至 2.5V

      • 1.8V 至 3.3V

      • 3.3V 至 5.0V

    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0 V 至 3.3 V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V V CC
  • 具有已知上电状态的锁存逻辑
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范

SN74LV8T165 器件是一个并联或串联输入、串联输出 8 位移位寄存器。该器件具有两种运行模式:加载数据和移位数据,这两种模式由 SH/ LD 输入控制。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

SN74LV8T165 器件是一个并联或串联输入、串联输出 8 位移位寄存器。该器件具有两种运行模式:加载数据和移位数据,这两种模式由 SH/ LD 输入控制。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74ACT165 正在供货 具有 TTL TTL 兼容输入的 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74AHCT165 正在供货 具有 TTL 输入的 2V 至 5.5V 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV8T165并联负载 8 位移位寄存器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV8T165 IBIS Model

SLCM015.ZIP (48 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-011026 — Field transmitter platform, 4mA to 20mA 3-wire interface reference design

This reference design gives an example implementation of a 4–20mA interface for 3-wire voltage and current interface sensors. The design enables evaluation of the XTR200 alongside the current loop protector TPS2661. The XTR200 integrates the output drive circuitry for voltage and current (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010982 — 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计

此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频