TIDA-010982

现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计

TIDA-010982

设计文件

概述

此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。

特性
  • 适用于 2 线环路供电传感器的 4–20mA 环路接口实现
  • 完整的 1.8V 信号链可实现低功耗并保持高精度
  • AFE88xH1 16 位 DAC,集成基准电压和 HART 调制解调器
  • MCU 接口提供电源输出(1.8V、3.3V、1.25V 基准电压)、SPI 和 UART 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD59A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVRBT5.ZIP (429 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBT4.ZIP (305 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBT7.ZIP (6845 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC884.ZIP (1282 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBT6.PDF (890 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBT3.ZIP (954 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX12195V、2:1 (SPDT)、单通道、模拟开关、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A03具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

AFE881H1具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器、适用于传感器发送器的 16 位低功耗模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

AFE882H1适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 HART®、16 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA391具有高速功率比的微功耗、单通道、高精度、低偏置电流 RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF35650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330133V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
电压转换触发器、锁存器和寄存器

SN74LV8T165具有电压转换功能的 1.65V 至 5.5V 8 位并行负载移位寄存器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 和 MSPM0G1507 评估模块

此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010982 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 和 MSPM0G1507 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010982 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计

软件开发

固件

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010982 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计
评估板
SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 和 MSPM0G1507 评估模块

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-1-21
硬件开发
参考设计
TIDA-010982 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计
评估板
SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 和 MSPM0G1507 评估模块

发布信息

Initial Release

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 现场变送器平台:4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频