SN74LVC16T245-EP
- 控制输入 VIH和 VIL电平以 VCCA电压为基准
- VCC隔离特性-如果任何一个 VCC输入接地 (GND),那么两个端口都处于高阻抗状态
- 过压耐受输入和输出可实现混合电压模式数据通信
- 完全可配置双电源轨设计可使每个端口在整个 1.65V-5.5V 电源电压范围内运行
- I关闭 支持部分断电模式工作
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这个 16 位非反相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A 端口被设计用于跟踪 VCCA。 VCCA可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口被设计用于跟踪 VCCB。 VCCB可接受从 1.65 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V,2.5V,3.3V和 5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC16T245 针对两条数据总线间的异步通信而设计。 方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。 当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。 A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平以防止过多的 ICC和 ICCZ。
SN74LVC16T245 的设计方式决定了控制引脚(1DIR,2DIR,1OE和2OE)由 VCCA供电。
该器件完全符合使用 I关闭的部分断电应用的规范要求。 I关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC隔离特性可确保 VCC中的任何一个是否接地,然后两个端口都处于高阻抗状态。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 38
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点