SN74LVC1G66-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H2
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 器件 MM 分类等级 M3
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 允许接受输入电压 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 0.8ns
- 高开关输出电压比
- 高度线性
- 高速,典型值为 0.5ns(VCC = 3V,CL = 50pF)
- 低导通状态电阻,典型值 ≉ 5.5Ω (VCC = 4.5V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
该单路模拟开关设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G66-Q1 同时支持模拟和数字信号。该器件允许双向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。