SN74UVP1G04-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 扩展的低电压工作范围,电源电压为 0.63V 至 3.6V
- 扩展工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 低功耗
- 典型值 ICC = 10nA
- 输入泄漏电流典型值 II = 3nA
- 关断状态下的输出泄漏电流典型值 IOZ = 100nA
- 在局部断电模式下,IOFF 典型值为 0.2uA
- 3.6V 耐压输入,支持降压转换
- 3.3V 时 tpd 最大值为 9.5ns
- 与 AUP1G 系列直接兼容,VCC 范围从 0.8V 扩展至 0.63V
SN74UVP1G04-Q1 器件是一款低功耗单路反相器,可执行布尔函数 Y = A̅。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74UVP1G04-Q1 低功耗单路反相器门 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |