产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 扩展的低电压工作范围,电源电压为 0.63V 至 3.6V
  • 扩展工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 典型值 ICC = 10nA
    • 输入泄漏电流典型值 II = 3nA
    • 关断状态下的输出泄漏电流典型值 IOZ = 100nA
    • 在局部断电模式下,IOFF 典型值为 0.2uA
  • 3.6V 耐压输入,支持降压转换
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 9.5ns
  • 与 AUP1G 系列直接兼容,VCC 范围从 0.8V 扩展至 0.63V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 扩展的低电压工作范围,电源电压为 0.63V 至 3.6V
  • 扩展工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 典型值 ICC = 10nA
    • 输入泄漏电流典型值 II = 3nA
    • 关断状态下的输出泄漏电流典型值 IOZ = 100nA
    • 在局部断电模式下,IOFF 典型值为 0.2uA
  • 3.6V 耐压输入,支持降压转换
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 9.5ns
  • 与 AUP1G 系列直接兼容,VCC 范围从 0.8V 扩展至 0.63V

SN74UVP1G06-Q1 器件是一款具有漏极开路输出的低功耗单路反相器,执行布尔函数 Y = A̅。

SN74UVP1G06-Q1 器件是一款具有漏极开路输出的低功耗单路反相器,执行布尔函数 Y = A̅。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74UVP1G06-Q1 具有漏极开路输出的低功耗单路反相器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频