TAS5815
- 支持多路输出配置
- 2.0 模式下(6Ω、21V、THD+N=1%),可提供 2 × 30W 的输出功率
- 单通道模式下(3Ω、21V、THD+N=1%),可提供 58W 的输出功率
- 出色的音频性能:
- 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
- SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 45µVRMS
- 高效 D 级运行:
- 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
- 灵活电源配置
- PVDD:4.5V 至 26.4V
- DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
- 灵活音频 I/O:
- 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
- I2S、LJ、RJ、TDM
- SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
- 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
- 支持立体声桥接式或单声道并联桥接式负载(BTL 和 PBTL)
- 支持 8 步 H 类直流/直流控制。
- 增强的音频处理能力:
- 采样率转换器
- 96kHz 处理器采样
- 直流阻断,2 ×15 个 BQ,DPEQ,THD 管理器
- 四阶双频带 DRC + AGL
- 过热折返
- 8 个 H 类直流/直流控制步骤,在 48K 采样率下,BTL 模式具有 2.5ms 前瞻缓冲器,PBTL 模式具有 5ms 前瞻缓冲器。
- 出色的集成式自我保护功能:
- 过流错误 (OCE)
- 过热警告 (OTW)
- 过热错误 (OTE)
- 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
- 轻松系统集成
- I2C 软件控制
- 缩小解决方案尺寸
- 与开环器件相比,所需的无源器件更少
- 采用全新 EMI 技术,具有超低 EMI
- 大多数应用都不需要大型电感器
TAS5815 是一款高效数字输入 D 类音频放大器,具有集成的音频处理器,采用高达96kHz 的架构,基于输出功率的自适应调制方案且低 RDS(on)= 120mΩ。它还支持 DPEQ 过程,以便于调优。
DPEQ 用于通过两条信号路径(低电平和高电平)来混合音频信号。这两条路径具有不同的均衡属性。第三条路径监控传入的音频,并确定这两部分之间的阈值和混合特性。因此,高电平和低电平两条通道之间的混合本质上是动态的,并取决于传入的音频。
高性能闭环架构和宽开关频率范围可在大多数应用中减少无源器件并更大限度地减小电感器尺寸,从而减小解决方案的尺寸。TAS5815 具有集成音频处理器,采用高达 96kHz 的架构,支持高级处理流程。该器件集成了一种称为 Class-H 的专有算法。Class-H 算法可以检测即将到来的音频功率需求,并通过反馈引脚 (FB) 为之前的 DC-DC 转换器提供 PWM 控制信号。此功能用于提高系统级效率并降低总功耗。TAS5815 支持长达 2.5ms 的延迟缓冲器,以预先分析音频信号并防止音频削波失真。
此器件还支持扬声器负载开路/短路检测,并通过寄存器报告来报告检测结果。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 96kHz 增强处理能力的 TAS5815 30W、数字输入、立体声闭环 D 类音频放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 2月 9日 |
| 应用手册 | 掌握 TAS58xx 系列 D 类音频放大器的音频性能:蓝牙扬声 器、电视、条形音箱等的综合指南 | PDF | HTML | 2026年 6月 4日 | |||
| 应用手册 | TAS5815、TAS5825P、TAS5827、TAS5828M 和 TAS5830 放大器中 H 类实现的设计人员指南 | PDF | HTML | 2026年 6月 2日 | |||
| 应用简报 | 扬声器、电视、回音壁音频放大器:特性、优势和选型择指南 | PDF | HTML | 2026年 3月 23日 | |||
| 用户指南 | TAS5815 和 TAS5802 处理流程 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 | |
| 证书 | TAS5815PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 24日 | ||||
| 证书 | TAS5815EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5815EVM — TAS5815 评估模块
TAS5815 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TAS5815PWP 数字输入闭环 D 类放大器的运行情况和性能。TAS5815PWP 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有低功耗和先进的音频处理功能。名为 PurePath™ Control Console 3 的图形用户界面或 GUI 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 具有光纤 SPDIF 输入、I2S、TDM 以及通过 USB 接口的音频输入。
IDE、配置、编译器或调试器
TAS5815 Software GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。