TLV2365
- 增益带宽:50MHz
- 零交叉失真拓扑:
- CMRR:115dB(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 输入超出电源轨 100mV
- 噪声:4.5nV/√Hz
- 压摆率:27V/µs
- 快速稳定:0.2µs 更改为 0.01%
- 精度:
- 失调电压温漂:2µV/°C(最大值)
- 输入偏置电流:20pA(最大值)
- 工作电压:2.2V 至 5.5V
TLV365 和 TLV2365 器件 (TLVx365) 是零交叉、轨到轨输入和输出 CMOS 运算放大器系列,针对低电压和成本敏感型应用进行了优化。得益于低噪声 (4.5nV/√Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)特性,此类器件成为在低侧电流检测、音频、信号调节和传感器放大等应用中驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想之选。
特殊功能包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 10mV 以内。
TLVx365 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLVx365 50MHz、零交叉、高 CMRR、RRIO 运算放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 11月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DEM-OPA-SO-2A — 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块
The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.
For more (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点