可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TAA5212 正在供货 具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC 10-dB higher performance without DRE

产品详情

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 2 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 2 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTE) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 多通道高性能 ADC:
    • 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
    • 4 通道数字 PDM 麦克风
    • 多达 2 个模拟和多达 2 个数字麦克风通道
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 120dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
      • 108dB,DRE 禁用
    • THD+N:-95dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 111dB,DRE 禁用,2 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 0.5dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • 话音激活检测 (VAD)
  • I2C 控制接口
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 9.5mW/通道(48kHz 采样率)
  • 多通道高性能 ADC:
    • 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
    • 4 通道数字 PDM 麦克风
    • 多达 2 个模拟和多达 2 个数字麦克风通道
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 120dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
      • 108dB,DRE 禁用
    • THD+N:-95dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 111dB,DRE 禁用,2 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 0.5dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • 话音激活检测 (VAD)
  • I2C 控制接口
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 9.5mW/通道(48kHz 采样率)

TLV320ADC5120 是一款高性能 Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率,并可实现高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8 V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

TLV320ADC5120 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

TLV320ADC5120 是一款高性能 Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率,并可实现高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8 V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

TLV320ADC5120 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、TLV320ADC5120 GUI 和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TLV320ADC5140 正在供货 具有 120-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) 4-channel variant with identical performance
TLV320ADC3140 正在供货 具有 106dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) 4-channel variant with comparable performance

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320ADC5120 2 通道、768kHz、Burr-BrownTM 音频 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-4
应用手册 TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 Sampling Rates and Programmable Processing Blocks (Rev. B) PDF | HTML 2026-10-16
产品概述 适用于专业音频和音乐应用的音频 ADC、DAC 和编解码器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-14
应用手册 多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1、TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件共享 TDM 和 I2C 总线 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、 PCMx140-Q1 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-17
应用手册 远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-9
应用手册 通过通道求和提高音频 ADC 的动态范围和 SNR (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-12-5
应用手册 使用 TLV320ADCX120 和 PCMX120-Q1 系列的模拟输入 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-18
模拟设计期刊 使用非陶瓷电容器时的 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用手册 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 可编程双二阶滤波器配置 和应用 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-9-19
应用手册 使用 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列中的自动增益控 制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-25
应用手册 将 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 作为音频总线控制器进 行配置和操作 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-25
应用手册 不同使用场景下的 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 功耗矩 阵 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-1
应用手册 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 中的动态范围增强器和压 缩器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
应用手册 使用 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 中的语音活动检测器 (VAD) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
应用手册 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件的输入共模容差和高 CMRR 模式 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC5120EVM-PDK — TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

ADC5120EVM-PDK 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TLV320ADC5120 的功能,后者是一款双通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。TLV320ADC5120 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。

ADC5120EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
支持软件

ADCX120EVM-SW — GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK

GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK
支持的产品和硬件
支持软件

SBAC291 — TLV320ADCx120 C Source Headers

支持的产品和硬件
仿真模型

TLV320ADC5120 IBIS Model

SBAM451.ZIP (67 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频