产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 5 Vs (max) (V) 6 Vs (min) (V) 1.3 Rating Automotive Features Fail-safe, Hysteresis, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.003 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 6 VICR (min) (V) 1.3
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 5 Vs (max) (V) 6 Vs (min) (V) 1.3 Rating Automotive Features Fail-safe, Hysteresis, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.003 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 6 VICR (min) (V) 1.3
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低至 1.226V 的可调节阈值
  • ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:3µA
  • 开漏输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 5 引脚 SC-70 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分级等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低至 1.226V 的可调节阈值
  • ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:3µA
  • 开漏输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 5 引脚 SC-70 封装

TLV4011-Q1 是一款具有精密集成基准的低功耗、高精度比较器。可通过将两个外部电阻器连接到输入端,实现低至 1.226V 的可调电压阈值。

经过工厂校准的开关阈值和精密迟滞相结合,使得 TLV4011-Q1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,因此可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。

上电期间,当电源电压 VDD 大于 0.8V 时,RESET 有效运行(低电平)。因此,TLV4011-Q1 会监测输入并使 RESET 运行(低电平),同时输入仍保持在阈值电压 VIT 以下。一旦输入电压升至阈值电压 VIT 以上,RESET 则不再运行(高电平)。该产品系列专为 1.8V、3.3V、5V 和可调电源电压而设计。

TLV4011-Q1 采用 5 引脚 SC-70 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

TLV4011-Q1 是一款具有精密集成基准的低功耗、高精度比较器。可通过将两个外部电阻器连接到输入端,实现低至 1.226V 的可调电压阈值。

经过工厂校准的开关阈值和精密迟滞相结合,使得 TLV4011-Q1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,因此可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。

上电期间,当电源电压 VDD 大于 0.8V 时,RESET 有效运行(低电平)。因此,TLV4011-Q1 会监测输入并使 RESET 运行(低电平),同时输入仍保持在阈值电压 VIT 以下。一旦输入电压升至阈值电压 VIT 以上,RESET 则不再运行(高电平)。该产品系列专为 1.8V、3.3V、5V 和可调电源电压而设计。

TLV4011-Q1 采用 5 引脚 SC-70 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV3011-Q1 正在供货 具有集成基准和开漏输出的汽车类微功耗比较器 Wider temperature range and external reference pin

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV4011-Q1 具有精密基准的低功耗比较器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 4日
应用简报 使用比较器进行电压监控 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV4011 PSpice Model

SLVMDO5.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV4011 TINA-TI Model

SLVMDO4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频