TIDA-020060

适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

TIDA-020060

设计文件

概述

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。

特性
  • 支持 1000Base-T1 汽车以太网
  • 封装兼容我们的 100Base-T1 SPE PHY
  • 电源设备通过 SPE 电缆提供高达 50W 的电力‌
  • 符合汽车标准的滤波器网络实现功率耦合和去耦
  • 使用高侧开关保护供电设备
  • 通过降低实现成本和复杂性,根据汽车市场要求实现 PoDL
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBT3.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCO6.PDF (583 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCO5.PDF (174 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCO8.ZIP (6878 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN3.ZIP (7810 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCO7.PDF (2699 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCO4.PDF (1219 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83TG720S-Q1具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5158-Q1采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC812S-Q1符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV6700采用集成基准的低功耗窗口比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV4011-Q1具有集成基准的汽车类小型比较器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A-Q1具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 8 位转换 I2C 和 SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA237-Q1符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、I²C 输出电流/电压/充电监控器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV766-Q1具有可调节输出和固定输出的汽车类 500mA、16V 正电压 LDO 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA991-Q1汽车级单通道 40V 4.5MHz 低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1HTC30-Q1具有可调节电流限制的 60V、6A、30mΩ、单通道汽车级智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车级第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-020060 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计 TIDA-020061 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车级第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-020060 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计 TIDA-020061 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
评估板

LM5157EVM-BST — LM5157 升压转换器评估模块

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-020060 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计 TIDA-020061 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5157EVM-BST LM5157 升压转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-020060 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计 TIDA-020061 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 100/1000Base-T1 汽车以太网应用的数据线供电参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-020061 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

软件开发

驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY 驱动程序和工具
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E 适用于 DRA829 和 TDA4VM Jacinto™ 处理器的软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频